These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Skupina SR: SRLEDS1E
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | Farba | Materiál | Kompatibilné LED | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1102 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0643 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1266 € | 900 Na sklade |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | 8000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,283 € - 0,283 € | 41000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.120 in
3 mm
|
||
| 0,2673 € - 0,33 € | 3000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,3484 € | 7000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,2545 € - 0,3157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,3072 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Štvorcové
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,136 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1266 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0793 € | 12000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1103 € - 0,136 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0793 € | 1000 Na sklade |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0658 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Okrúhle
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku