Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This range of cable tie holders is available for a variety of cable tie types and applications.
Skupina SR: SR1719
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Maximálna šírka kompatibilného káblového zväzku | Priemer otvoru | Celková šírka | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9768 € - 0,9768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.268 in
57.6 mm
|
|
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 3,2511 € - 3,2511 € | 71 Na sklade |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,0813 € | 4300 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,9768 € - 0,9768 € | 508 Na sklade |
1.091 in
27.7 mm
|
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
4.583 in
116.4 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,1516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 0,1516 € - 0,1516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.195 in
4.95 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,2726 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.02 in
25.9 mm
|
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0627 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,274 € - 0,274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.291 in
32.8 mm
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm