Display grips have internal teeth to hold print materials securely for marketing and other displays, but the tag is not included. The flexible material has the capacity to accommodate varying print thicknesses. It features a T-shape design and helps to organise items as well as secure them.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu | Celková dĺžka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1424 € - 0,4169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1192 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1204 € - 0,3542 € | 800 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,3295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2405 € - 0,2901 € | 2070 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7026 € - 0,8251 € | 1046 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,6648 € - 0,7989 € | 20 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4884 € - 0,5846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2799 € - 0,3295 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3192 € - 0,3761 € | 6 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0292 € - 1,2159 € | 90 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,3717 € | 22250 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1124 € - 0,3295 € | 10900 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,2143 € | 2100 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,3177 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,3747 € | 50 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku