Menu Hľadať

Držiaky cedúľ 70.0 mm 20.0 mm PP Biela

This white display clip is made from polypropylene and can be used to hold displays and marketing materials together.
Nový kód produktu:

10117194

Starý kód produktu:

028000211311

9600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,3626 €
250 - 999 0,1948 €
1000 + 0,1234 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

18,13 €

50 x 0,3626 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Biela
Plný materiál Polypropylén
Spôsob montáže Nacvaknutie
Veľkosť otvoru 6.0 mm
Dĺžka 70.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu 11.0 mm
Celková dĺžka 70.0 mm
Celková šírka 20.0 mm
Hrúbka 1.4 mm
Commodity Code 3926909790
Šírka 20.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás