Menu Hľadať

Držiaky dokumentov

Na sklade

Document Holders provide a place to contain documentation that needs to be easily accessible on machinery covers, electrical panels, and similar applications. Holders are supplied with self-adhesive strips and screw mount for quick attachment. They are adaptable to A4 and A5 documents and ensure that they are easy to access yet well-preserved.

  • Material: ABS, Polystyrene
  • Colour: Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilné použitie Celková dĺžka Materiál Celková hĺbka Celková šírka Kúpiť
17 Na sklade
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
709 Na sklade
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Držiak dokumentov 212.0 mm

10128725


Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka po stred otvoru
    60.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm
ABS Držiak dokumentov 234.0 mm

10128688


Úroveň zásob
709 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Béžová
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Spôsob montáže
    Montáž skrutkou
  • Dĺžka po stred otvoru
    70.0 mm
  • Priemer montážneho otvoru
    6.0 mm