Menu Hľadať

Excentrické sťahovacie svorky

Vo výrobe

Excentrické sťahovacie svorky s malou, robustnou a stabilnou konštrukciou sú vhodné na získanie sťahovacích a bočných upínacích síl v situáciách s obmedzeným priestorom.

Kombinujú kónický kužeľ s odsadeným excentrickým závitom pre upínanie nad alebo pod povrchom komponentu. Nie sú ovplyvnené vniknutím odštiepkov, majú silnú upínaciu silu v ťahu a bočnom prítlaku.

Majú nízky profil, malý pôdorys a jednoducho sa používajú. Vhodné na upínanie viacerých komponentov v automobilovom priemysle, stavebníctve a strojovom obrábaní.

  • Ideálne pre sťahovacie a bočné upínacie sily v obmedzenom priestore.
  • Vhodné na upínanie v automobilovom priemysle, stavebníctve a strojovom obrábaní.
  • Kombinujú kónický kužeľ s odsadeným excentrickým závitom.
Materiál: Kalená oceľ Skupina SR: SR12111

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť l1 w1 l3 min d1 l2 d2 w2 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
24.0
10.1
12.0
M12
9.0
26.1
12.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
5.4
6.0
M6
5.0
13.5
6.4
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
8.3
10.0
M10
7.0
20.9
9.8
Požiadajte o dodací termin tu
8.0
3.5
4.0
M4
3.0
8.7
4.2
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
4.2
5.0
M5
4.0
10.9
5.2
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
3.0
3.0
M3
2.0
6.7
3.2
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
6.6
8.0
M8
6.0
16.9
8.0
Excentrická sťahovacia svorka M12 26.1 24.0 Kalená oceľ

20265588


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • d2
    26.1
  • l1
    24.0
  • l2
    9.0
  • l3 min
    12.0
Excentrická sťahovacia svorka M6 13.5 12.0 Kalená oceľ

20265557


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • d2
    13.5
  • l1
    12.0
  • l2
    5.0
  • l3 min
    6.0
Excentrická sťahovacia svorka M10 20.9 20.0 Kalená oceľ

20265571


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • d2
    20.9
  • l1
    20.0
  • l2
    7.0
  • l3 min
    10.0
Excentrická sťahovacia svorka M4 8.7 8.0 Kalená oceľ

20265540


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • d2
    8.7
  • l1
    8.0
  • l2
    3.0
  • l3 min
    4.0
Excentrická sťahovacia svorka M5 10.9 10.0 Kalená oceľ

20265649


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • d2
    10.9
  • l1
    10.0
  • l2
    4.0
  • l3 min
    5.0
Excentrická sťahovacia svorka M3 6.7 6.0 Kalená oceľ

20265731


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • d2
    6.7
  • l1
    6.0
  • l2
    2.0
  • l3 min
    3.0
Excentrická sťahovacia svorka M8 16.9 16.0 Kalená oceľ

20265564


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • d2
    16.9
  • l1
    16.0
  • l2
    6.0
  • l3 min
    8.0