Menu Hľadať

Expanzné čapy XYZ - zatláčacie

Vo výrobe

Tieto expanzné čapy XYZ, známe aj ako zatláčacie čapy, majú jedinečný dizajn, ktorý umožňuje presné umiestnenie a opakovateľnosť a poskytujú silné prídržné tlaky na upevnenie dielov na vnútorný priemer.

Vršok čapu je mierne skosený pre optimalizáciu kontaktu línie v montážnom otvore a poskytuje primeranú vôľu počas nakladania a vykladania obrobku. Okrem toho funkcia zatláčania udržuje čapy na mieste, aj keď sú vystavené vibráciám alebo dynamickému namáhaniu.

Ľahko sa inštalujú zatlačením do presne vyvŕtaného otvoru so závitom v strede na dosiahnutie kónickej skrutky. Po zatlačení na miesto sa roztiahnu a vytvoria tesné a bezpečné osadenie. Ponúkajú cenovo efektívne riešenie pre náhrobné kamene, operácie otryskávania vodou, mriežkové a upevňovacie platne a ďalšie aplikácie vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.

  • Vršok čapu je mierne skosený pre optimalizáciu kontaktu línie v montážnom otvore.
  • Funkcia zatláčania udržuje čapy na mieste aj pri vibráciách alebo dynamickom namáhaní.
  • Používajú sa vo výrobe elektroniky, v priemyselných strojoch a zdravotníckych prístrojoch.
Materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SR12058

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 +0.00|-0.025 Materiál d1 min h2 h1 h3 l1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
Nehrdzavejúca oceľ
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Nehrdzavejúca oceľ
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
Oceľ
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
Nehrdzavejúca oceľ
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
6.0
Nehrdzavejúca oceľ
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
Požiadajte o dodací termin tu
10.0
Oceľ
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
Oceľ
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Požiadajte o dodací termin tu
16.0
Oceľ
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
Expanzný čap XYZ 22.0 12.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265601


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Expanzný čap XYZ 22.0 16.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265595


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Expanzný čap XYZ 16.0 6.0 13.0 Oceľ

20265786


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
Expanzný čap XYZ 22.0 10.0 19.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265618


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Expanzný čap XYZ 16.0 6.0 13.0 Nehrdzavejúca oceľ

20265625


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
Expanzný čap XYZ 22.0 10.0 19.0 Oceľ

20266431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7
Expanzný čap XYZ 22.0 12.0 19.0 Oceľ

20266448


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Expanzný čap XYZ 22.0 16.0 19.0 Oceľ

20266455


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7