Menu Hľadať

Expanzná svorka ID 37.5 24.9 Pozinkovaná oceľ

Táto expanzná svorka ID zaisťuje a upína diely s vnútornými otvormi počas procesov obrábania. Upínacia plocha môže byť vyfrézovaná, aby vyhovovala vnútorným krivkám alebo tvarom. Vyrobené z ocele, s nízkym profilom.
Nový kód produktu:

20266837

Starý kód produktu:

20266837

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
h1 24.9
h2 19.0
h3 15.0
d1 +0.000|-0.050 37.5
Hmotnosť g 204.0
d3 min 13.5
d4 M8
d5 13.2
Zásoba d2 20.0
h4 5.9
r1 on PCD M3 at 29.0
Krútiaci moment do max. Nm 34.0
Prídržná sila kN 11.1
Rozšírenie z uvoľneného pr. Max 0.4
Materiál Pozinkovaná oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás