Tieto expanzné svorky ID sú určené na uchytenie dielov na vnútornom priemere, na obrábanie s vysokou hustotou na vertikálnych alebo horizontálnych frézach. Priemer sa môže pohybovať od 4,1 mm do maximálne 250 mm. Tento výrobok možno použiť aj ako rozpínací tŕň na sústruhu.
Ich nízky profil je vhodný pre sekundárne operácie na sústružených obrobkoch. Môžu obsahovať viac kusov na náboj obrobku alebo upevňovaciu dosku a dajú sa jednoducho vyrobiť na mieru na sústruhu alebo fréze.
Na ich inštaláciu a utiahnutie sa používa šesťhranný kľúč, hydraulické ťažné valce alebo uťahovák. Majú telo z mäkkej ocele a používajú sa na strojové opracovanie, zdravotnícke prístroje, výrobu elektroniky a automobilové aplikácie.
Materiál: Pozinkovaná oceľ Skupina SR: SR12051
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h3 | d5 | h2 | h1 | d4 | d1 +0.000|-0.050 | d3 min | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
6.1
|
4.1
|
7.6
|
10.7
|
M2
|
20.0
|
4.1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
15.0
|
13.2
|
19.0
|
24.9
|
M8
|
37.5
|
13.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
20.6
|
20.3
|
25.4
|
31.8
|
M12
|
56.0
|
23.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
15.0
|
7.2
|
16.0
|
21.8
|
M4
|
29.7
|
7.1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
107.5
|
29.3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
17.5
|
16.3
|
22.2
|
28.6
|
M10
|
50.0
|
18.0
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
69.5
|
29.3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
27.0
|
21.4
|
31.8
|
39.6
|
M16
|
75.5
|
29.3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
15.0
|
11.2
|
19.0
|
24.9
|
M6
|
31.5
|
12.2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
152.4
|
29.3
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
32.3
|
19.3
|
37.6
|
45.5
|
M16
|
132.9
|
29.3
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku