Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Uhlíková oceľ Skupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Zaťažená dĺžka | Tuhosť pružiny | Počiatočné napätie | Celková dĺžka | Materiál | Zaťaženie pri dĺžke zaťaženia | Vonkajší priemer | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2597 € - 2,4638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 2,2597 € - 2,4638 € | 450 Na sklade |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 2,6096 € - 2,8283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 3,4552 € - 3,7614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| 2,4054 € - 2,6096 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 3,5135 € - 3,8051 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3 in
76.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1,8807 € - 2,0556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 1,9827 € - 2,1576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1 in
25.4 mm
|
Uhlíková oceľ
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 2,2743 € - 2,4784 € | 10 Na sklade |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 2,4784 € - 2,6825 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Uhlíková oceľ
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
| 3,2511 € - 3,5281 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2 in
50.8 mm
|
Uhlíková oceľ
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1,9827 € - 2,1576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Uhlíková oceľ
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 3,0615 € - 3,3478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 3,8196 € - 4,1602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Uhlíková oceľ
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 5,6712 € - 6,1669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
5 in
127.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2,6096 € - 2,8283 € | 51 Na sklade |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2 in
50.8 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 2,6096 € - 2,8283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 1,9827 € - 2,1576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Uhlíková oceľ
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 3,0907 € - 3,3677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
16.30 N
16.30 N