Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.
In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.
Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka vložky | Impedancia 100 MHz | Impedancia 25 MHz | Priemer vložky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0258 € - 0,0287 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5142 € - 0,5713 € | 2000 Na sklade |
0.402 in
10.2 mm
|
86 Ω
|
53 Ω
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4124 € - 0,4583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.5 in
12.7 mm
|
52 Ω
|
27 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,7641 € - 0,849 € | 16 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8101 € - 0,9001 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 0,1237 € - 0,1375 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.033 in
0.85 mm
|
||
| 0,0409 € - 0,0454 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8031 € - 0,8923 € | 158 Na sklade |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,028 € - 0,0312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0312 € - 0,0346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 3,1656 € - 3,5174 € | 216 Na sklade |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0255 € - 0,0283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0471 € | 3600 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3643 € - 0,4048 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
53 Ω
|
28 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,5724 € - 0,636 € | 420 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
68 Ω
|
40 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku