Menu Hľadať

Feritové korálky

Na sklade

Ferrite beads are passive electrical components used in electronic circuits to reduce high-frequency noise and electromagnetic interference (EMI). These passive devices enhance power quality on PCBs.

In addition to typical ferrite beads, ferrite rings for cables play an important role in minimising EMI in data and power lines. The ferrite line is versatile, with designs ideal for various cable sizes and applications.

Our ferrites are available in single-pass and multi-pass designs, as well as a variety of kinds, such as wound beads, axial, multi-line suppressors, and toroids. They are used in telephony, vehicle electronics, medical devices, and industrial machines.

  • Ferrite Material: K5B RMS-303
  • Adhesive: RMS-301
  • Wire: RMS-306, RMS-307 and RMS-308
  • Colour: Black

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dĺžka vložky Impedancia 100 MHz Impedancia 25 MHz Priemer vložky Kúpiť
0,614 € - 0,6822 € 2000 Na sklade
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
0,0255 € - 0,0283 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,0462 € - 0,0514 € Požiadajte o dodací termin tu
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0329 € - 0,0366 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
0,7641 € - 0,849 € 16 Na sklade
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
0,8101 € - 0,9001 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,0424 € - 0,0471 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,8604 € - 0,956 € 200 Na sklade
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
0,8031 € - 0,8923 € 158 Na sklade
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0242 € - 0,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,6472 € - 0,7191 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0242 € - 0,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,028 € - 0,0312 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,1237 € - 0,1375 € 200 Na sklade
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0242 € - 0,0269 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,0312 € - 0,0346 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0424 € - 0,0471 € 3600 Na sklade
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,0409 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
3,1656 € - 3,5174 € 216 Na sklade
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
0,0409 € - 0,0454 € Požiadajte o dodací termin tu
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
  • z/zo 3
Feritová perlička RMS-303 416 Ω 8.0 mm (L) Čierna

10319963

Cenové rozpätie
0,6822 € - 0,614 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    K5B A5
  • Dĺžka vložky
    8.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    5.0 mm
Toroidný ferit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Cenové rozpätie
0,0283 € - 0,0255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    RMS-303
  • Dĺžka vložky
    1.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.4 mm
Spájkovací ferit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Cenové rozpätie
0,0514 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    7.5 mm
  • Commodity Code
    8547900000
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Celkový priemer
    7.5 mm
Spájkovací ferit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 49 Ω 79 Ω K5B

10319543

Cenové rozpätie
0,0366 € - 0,0329 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    4.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm
Toroidný ferit 25 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω RMS-303

10431979

Cenové rozpätie
0,849 € - 0,7641 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    25.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    25.0 mm
Toroidný ferit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω RMS-303

10431955

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,8101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    19.0 mm
Spájkovací ferit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Cenové rozpätie
0,0471 € - 0,0424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    4.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    2.5 mm
  • Celkový priemer
    4.0 mm
Toroidný ferit 19.0 mm 8.0 mm 30 Ω 55 Ω RMS-303

10320471

Cenové rozpätie
0,956 € - 0,8604 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    19.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    19.0 mm
Feritová perlička RMS-303 383 Ω 10.2 mm (L) Čierna

10319970

Cenové rozpätie
0,8923 € - 0,8031 €

Úroveň zásob
158 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    K5B A5
  • Dĺžka vložky
    10.2 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    11.2 mm
Toroidný ferit 1.3 mm 3.0 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Cenové rozpätie
0,0269 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    RMS-303
  • Dĺžka vložky
    1.3 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.3 mm
Feritová perlička A5;Copper;Epoxy Glue 263 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10628829

Cenové rozpätie
0,7191 € - 0,6472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    K5B A5
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    7.6 mm
Toroidný ferit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Cenové rozpätie
0,0269 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    RMS-303
  • Dĺžka vložky
    1.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.4 mm
Toroidný ferit 2.8 mm 2.5 mm 13 Ω 35 Ω RMS-303

10638811

Cenové rozpätie
0,0312 € - 0,028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    2.8 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    2.8 mm
Feritová perlička K5B;Copper;Epoxy Glue 460 Ω 10.0 mm (L) Čierna

10319567

Cenové rozpätie
0,1375 € - 0,1237 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    10.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    0.85 mm
  • Celkový priemer
    6.0 mm
Toroidný ferit 1.5 mm 3.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Cenové rozpätie
0,0269 € - 0,0242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    RMS-303
  • Dĺžka vložky
    1.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    1.5 mm
Spájkovací ferit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Cenové rozpätie
0,0346 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    4.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Celkový priemer
    4.5 mm
Spájkovací ferit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Cenové rozpätie
0,0471 € - 0,0424 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    7.0 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    2.5 mm
  • Celkový priemer
    7.0 mm
Spájkovací ferit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 39 Ω 76 Ω K5B

10419618

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    4.5 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Celkový priemer
    4.5 mm
Toroidný ferit 27.4 mm 15.0 mm 55 Ω 106 Ω RMS-303

10320495

Cenové rozpätie
3,5174 € - 3,1656 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dĺžka vložky
    27.4 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    27.4 mm
Spájkovací ferit 3.5 mm 4.7 mm 4.7 mm 46 Ω 72 Ω K5B

10434147

Cenové rozpätie
0,0454 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    K5B RMS-303
  • Dĺžka vložky
    4.7 mm
  • Commodity Code
    8504901100
  • Priemer vložky
    3.5 mm
  • Celkový priemer
    4.7 mm