Menu Hľadať

Feritové magnety

Na sklade

Due to their high coercivity, Ferrite Magnets are suitable for a wide range of applications. These circular discs are magnetised with multipoles on one face. They can be used in Reed Switches, holding devices such as pot magnets, security systems, audio visual systems and many more. The range features two types; one is a standard disc shape and the other a ring with a 5mm counter sunk hole.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Grade Kúpiť
1,2698 € - 1,4447 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 kg
C5
0,1366 € - 0,156 € Požiadajte o dodací termin tu
0.4 kg
C5
0,0975 € - 0,1109 € Požiadajte o dodací termin tu
0.3 kg
C5
0,2381 € - 0,2762 € 648 Na sklade
0.6 kg
C5
Valcový magnet Ferit Viacpólové 20.0 mm 0.6 kg

10190838

Cenové rozpätie
1,4447 € - 1,2698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Grade
    C5
  • Sila ťahu
    0.6 kg
Valcový magnet Ferit Viacpólové 20.0 mm 0.4 kg

10190814

Cenové rozpätie
0,156 € - 0,1366 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Grade
    C5
  • Sila ťahu
    0.4 kg
Valcový magnet Ferit Viacpólové 14.0 mm 0.3 kg

10190807

Cenové rozpätie
0,1109 € - 0,0975 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    14.0 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Grade
    C5
  • Sila ťahu
    0.3 kg
Valcový magnet Ferit Viacpólové 20.0 mm 0.6 kg

10190821

Cenové rozpätie
0,2762 € - 0,2381 €

Úroveň zásob
648 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový priemer
    20.0 mm
  • Tvar
    Okrúhle
  • Grade
    C5
  • Sila ťahu
    0.6 kg