Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Magnety

 (3 sady výrobkov)

Náš sortiment kruhových a obdĺžnikových surových magnetov má rovnaké vlastnosti čo sa týka upevňovania zariadení alebo vnútorných komponentov. Eliminujte používanie nástrojov s týmito ľahko použiteľnými magnetmi, ktoré ponúkame v širokej škále tvarov, veľkostí a prídržných síl. V našom sortimente sú aj kotúčové magnety - často používané v rôznych aplikáciách, ako sú zobrazovacie prvky, riešenia pre podporu predaja a pracovné upínacie zariadenia. Tieto malé, ale dôležité komponenty ponúkame v rôznych materiáloch, ako je ferit, v rôznych veľkostiach závitov od M3, M4, M5 a M6. Naše neodymové valcové magnety máme na sklade v rôznych priemeroch, hrúbkach a maximálnych prídržných silách.

Feritové magnety

Due to their high coercivity, Ferrite Magnets are suitable for a wide range of applications. These circular discs are magnetised with multipoles on one face. They can be used in Reed Switches, holding devices such as pot magnets, security systems, audio visual systems and many more. The range features two types; one is a standard disc shape and the other a ring with a 5mm counter sunk hole.

Neodýmové magnety

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Magnety závesné

Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.