High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Vysokoteplotné pružné krytky s úchytom sa nasadzujú a odstraňujú zo závitových alebo hladkých aplikácií.
Materiál: Mäkčené PVC Farba: Žltá Skupina SR: SR1072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5376 € - 1,0663 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8249 € - 1,6338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7453 € - 1,4785 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4295 € - 0,8512 € | 4750 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9756 € - 1,9355 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku