Spring Loaded Ball Transfers are corrosion resistant and designed with a dirt exit hole; woollen felt seal for maximum efficiency. It reduces the damage caused by shock loads and allows for dimensional changes due to temperature fluctuations and self adjusting to distribute loads evenly. 
It is suitable for applications including shears, presses and moulding machines. Commonly used in heavy industries such as manufacturing, automotive and shipping.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer guľky | Výška tela | Dolná kapacita zaťaženia guľky | Priemer tela | Horná kapacita zaťaženia guľky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
2.098 in
 
53.3 mm
 
 | 
 
35.0 kg
 
35.0 kg
 
 | 
 
1.752 in
 
44.5 mm
 
 | 
 
77.2 lbs
 
35.0 kg
 
 | 
|||
| 43 Na sklade | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
2.031 in
 
51.6 mm
 
 | 
 
10.0 kg
 
10.0 kg
 
 | 
 
1.437 in
 
36.5 mm
 
 | 
 
22 lbs
 
10.0 kg
 
 | 
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku