10302453
551048
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Výška hlavy | 3.5 mm |
|---|---|
| Výška hlavy | 0.138 in |
| Celková výška | 63.0 mm |
| Celková výška | 2.48 in |
| Výška tela | 2.031 in |
| Výška tela | 51.6 mm |
| Priemer tela | 36.5 mm |
| Priemer tela | 1.437 in |
| Priemer guľky | 0.748 in |
| Priemer guľky | 19.0 mm |
| Priemer príruby | 2.622 in |
| Priemer príruby | 66.6 mm |
| Výška príruby | 7.9 mm |
| Výška príruby | 0.311 in |
| Šírka montážneho otvoru | 0.276 in |
| Šírka montážneho otvoru | 7.0 mm |
| Dynamická nosnosť | 10.0 kg |
| Dynamická nosnosť | 10.0 kg |
| Zaťaženie po úplné stlačenie | 10.0 kg |
| Zaťaženie po úplné stlačenie | 10.0 kg |
| Nosnosť | 10.0 kg |
| Nosnosť | 10.0 kg |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku