Our broad range of Handle Grips are suitable for a variety of applications. Available in a choice of handle types, including those with finger grips that are ideal for applications requiring a strong finger grasp. The extensive range also features options without finger grips, pram and palm handle options.
Most of our range is made from Black Polyvinyl Chloride (PVC), however we also have an option made from Flexible PVC that is White in its appearance. PVC benefits from a high impact strength, has a lower temperature resistance, and is also less resistant to chemicals. The easy-grasp Palm Handle options are made from Black Reinforce Polyamide (PA) Based Technopolymer. This glass fibre material is an extremely strong and durable material.
These flexible and durable materials fit standard bar sizes, and can be used on hand trucks, punch presses, tools, and many other equipment and application types.
Skupina SR: SR1525
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie uchopenia | Priemer otvoru | Dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8761 € - 1,2007 € | 10893 Na sklade |
Bez uchopenia
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4338 € - 0,6093 € | 7850 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7253 € - 0,9976 € | 1860 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,7453 € - 1,0215 € | 3990 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,6172 € - 0,8453 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 2,5175 € - 2,5744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0925 € - 4,6297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 2,674 € - 3,7336 € | 444 Na sklade |
S uchopením
|
1 in
25.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,0709 € - 2,5746 € | 35 Na sklade |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,8193 € - 1,8011 € | 353 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.874 in
22.2 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,7779 € - 3,7934 € | 200 Na sklade |
S uchopením
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 6,3578 € - 8,7816 € | 650 Na sklade |
Ručný úchop
|
0.626 in
15.9 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 2,3468 € - 2,3753 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez uchopenia
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,5602 € - 3,5245 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 1,7636 € - 4,4505 € | 160 Na sklade |
S uchopením
|
1 in
25.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 3,2002 € - 4,3908 € | 150 Na sklade |
S uchopením
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 0,8989 € - 1,7085 € | 600 Na sklade |
S uchopením
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,1734 € - 1,6697 € | 800 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.752 in
19.1 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1,3711 € - 2,8913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
S uchopením
|
0.874 in
22.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,1007 € - 3,1149 € | 6 Na sklade |
Bez uchopenia
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku