Menu Hľadať

Navliekacie rukoväte 30.0 mm 17.0 mm Čierna

Rukoväť pre rôzne aplikácie. K dispozícii s rôznymi typmi rukovätí a materiálmi, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Nový kód produktu:

10222553

Starý kód produktu:

262084059901

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 3,1149 €
50 + 3,1007 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

31,15 €

10 x 3,1149 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Dĺžka 30.0 mm
Priemer otvoru 17.0 mm
Celkový priemer 26.0 mm
Typ/prevedenie uchopenia Bez uchopenia
Tvar rukoväte Cylindrický
Koncová príruba Nie
Farba Čierna
Spôsob montáže Závit
Commodity Code 3926300090
Vnútorná dĺžka 30.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás