Menu Hľadať

Gumené rukoväte – ploché

Na sklade

Flat Grips are ideal for finishing flat handles and capping bar stock. The flexible material has excellent insulation properties and can stretch onto slightly larger dimensions without shredding or tearing.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Vnútorná šírka Vnútorná výška Vnútorná dĺžka Kúpiť
0,7872 € - 1,0807 € Požiadajte o dodací termin tu
29.7 mm
2.5 mm
60.0 mm
1,5016 € - 3,7044 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
6.4 mm
110.0 mm
1,4725 € - 3,0217 € 70 Na sklade
25.4 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,0715 € - 1,4726 € 200 Na sklade
25.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,7128 € - 1,194 € 1600 Na sklade
17.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
0,8426 € - 1,7236 € 1310 Na sklade
12.7 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,3864 € - 2,8473 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.2 mm
110.0 mm
1,6328 € - 2,2533 € 3680 Na sklade
25.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,1692 € - 1,6072 € 20810 Na sklade
30.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
1,1123 € - 1,5277 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
3.0 mm
100.0 mm
0,9753 € - 1,3379 € 1487 Na sklade
19.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
0,4373 € - 0,6184 € 8200 Na sklade
19.5 mm
2.0 mm
25.0 mm
Navliekacie rukoväte 60.0 mm 29.7 mm Čierna Mäkčené PVC

10024133

Cenové rozpätie
1,0807 € - 0,7872 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    2.5 mm
  • Vnútorná šírka
    29.7 mm
  • Vnútorná dĺžka
    60.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna Mäkčené PVC

10168370

Cenové rozpätie
3,7044 € - 1,5016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    6.4 mm
  • Vnútorná šírka
    25.4 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.4 mm Čierna Mäkčené PVC

10168363

Cenové rozpätie
3,0217 € - 1,4725 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    25.4 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 100.0 mm 25.0 mm Čierna Mäkčené PVC

10024096

Cenové rozpätie
1,4726 € - 1,0715 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    25.0 mm
  • Vnútorná dĺžka
    100.0 mm
Navliekacie rukoväte 60.0 mm 17.5 mm Čierna Mäkčené PVC

10024140

Cenové rozpätie
1,194 € - 0,7128 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    17.5 mm
  • Vnútorná dĺžka
    60.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 12.7 mm Čierna Mäkčené PVC

10168349

Cenové rozpätie
1,7236 € - 0,8426 €

Úroveň zásob
1310 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    12.7 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.1 mm Čierna Mäkčené PVC

10168356

Cenové rozpätie
2,8473 € - 1,3864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    3.2 mm
  • Vnútorná šírka
    19.1 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 25.0 mm Čierna Mäkčené PVC

10024102

Cenové rozpätie
2,2533 € - 1,6328 €

Úroveň zásob
3680 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    25.0 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 30.0 mm Čierna Mäkčené PVC

10024126

Cenové rozpätie
1,6072 € - 1,1692 €

Úroveň zásob
20810 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    30.0 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 100.0 mm 19.0 mm Čierna Mäkčené PVC

10024089

Cenové rozpätie
1,5277 € - 1,1123 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    3.0 mm
  • Vnútorná šírka
    19.0 mm
  • Vnútorná dĺžka
    100.0 mm
Navliekacie rukoväte 110.0 mm 19.0 mm Čierna Mäkčené PVC

10024119

Cenové rozpätie
1,3379 € - 0,9753 €

Úroveň zásob
1487 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Vnútorná výška
    6.0 mm
  • Vnútorná šírka
    19.0 mm
  • Vnútorná dĺžka
    110.0 mm
Navliekacie rukoväte 25.0 mm 19.5 mm Čierna PVC

10112540

Cenové rozpätie
0,6184 € - 0,4373 €

Úroveň zásob
8200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyvinylchlorid
  • Typ/prevedenie uchopenia
    Tvarovaný prstový úchop
  • Tvar rukoväte
    Ploché
  • Priemer otvoru
    19.5 mm