Menu Hľadať

Gumené zarážky

Vo výrobe

These rubber stops have rectangular double female or double male options. They are made from black zinc plated steel and rubber.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška Dĺžka základne Dĺžka Kúpiť
10306239 57,4098 € - 63,7888 € Požiadajte o dodací termin tu
168.0 mm
168.0 mm
15,4589 € - 17,1767 € Požiadajte o dodací termin tu
136.0 mm
136.0 mm
55,602 € - 61,78 € Požiadajte o dodací termin tu
168.0 mm
168.0 mm
39,2963 € - 43,6625 € Požiadajte o dodací termin tu
136.0 mm
136.0 mm
Doraz Obdĺžnikové M12 200.0 mm 100.0 mm Oceľ, guma

10306239

Cenové rozpätie
63,7888 € - 57,4098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Rubber Stop
  • Dĺžka
    168.0 mm
  • Dĺžka základne
    168.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999190
Doraz Obdĺžnikové M10 150.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10306222

Cenové rozpätie
17,1767 € - 15,4589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Rubber Stop
  • Dĺžka
    136.0 mm
  • Dĺžka základne
    136.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999190
Doraz Obdĺžnikové 200.0 mm 100.0 mm Oceľ, guma

10306215

Cenové rozpätie
61,78 € - 55,602 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Rubber Stop
  • Dĺžka
    168.0 mm
  • Dĺžka základne
    168.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016999190
Doraz Obdĺžnikové 150.0 mm 60.0 mm Oceľ, guma

10306208

Cenové rozpätie
43,6625 € - 39,2963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Rubber Stop
  • Dĺžka
    136.0 mm
  • Dĺžka základne
    136.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    4016930090