Menu Hľadať

Hliníkové vozíky s prírubou

Vo výrobe

Tieto hliníkové nosníky s prírubou sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy blokových guličiek bežca.

Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.

Dobre fungujú v náročných podmienkach alebo aplikáciách s dôležitou hmotnosťou, pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľové. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, letectva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.

  • Užitočné pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb.
  • Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti.
  • Dobre fungujú v náročných podmienkach, pretože sú ľahké a odolné voči korózii.
Materiál: Hliník, nehrdzavejúca oceľ Skupina SR: SRL1018F

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť koľajnice h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
Požiadajte o dodací termin tu
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
Požiadajte o dodací termin tu
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
Nosník s prírubou 20.0 85.9 63.0 Hliník, nehrdzavejúca oceľ

20159092


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Nosník s prírubou 25.0 96.0 70.0 Hliník, nehrdzavejúca oceľ

20159108


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7
Nosník s prírubou 15.0 64.0 47.0 Hliník, nehrdzavejúca oceľ

20159085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť koľajnice
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3