Menu Hľadať

Hmoždinky

Na sklade

Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.

These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.

To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.

  • Material: Silicone Rubber
  • Colour: Grey

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Montážna výška Minimálny celkový priemer Maximálny celkový priemer Kúpiť
0,1792 € - 0,3257 € 100 Na sklade
12.0 mm
60.0 mm
0,0367 € - 0,058 € 1500 Na sklade
4.0 mm
20.0 mm
0,0643 € - 0,1016 € 250 Na sklade
8.0 mm
40.0 mm
0,0353 € - 0,056 € 250 Na sklade
5.0 mm
25.0 mm
0,1262 € - 0,2488 € 300 Na sklade
10.0 mm
50.0 mm
0,3172 € - 0,5134 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
75.0 mm
0,0353 € - 0,056 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
30.0 mm
Upínacia rozperka 12.0 mm 60.0 mm Silikón Šedá

10333488

Cenové rozpätie
0,3257 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    12.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    60.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Upínacia rozperka 4.0 mm 20.0 mm Silikón Šedá

10333433

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,0367 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    4.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    20.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Upínacia rozperka 8.0 mm 40.0 mm Silikón Šedá

10333464

Cenové rozpätie
0,1016 € - 0,0643 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    8.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    40.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Upínacia rozperka 5.0 mm 25.0 mm Silikón Šedá

10333440

Cenové rozpätie
0,056 € - 0,0353 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    5.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    25.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Upínacia rozperka 10.0 mm 50.0 mm Silikón Šedá

10333471

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1262 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    10.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    50.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Upínacia rozperka 14.0 mm 75.0 mm Silikón Šedá

10333495

Cenové rozpätie
0,5134 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    14.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    75.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
Upínacia rozperka 6.0 mm 30.0 mm Silikón Šedá

10333457

Cenové rozpätie
0,056 € - 0,0353 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Minimálny celkový priemer
    6.0 mm
  • Maximálny celkový priemer
    30.0 mm
  • Maximálna teplota
    300 °C
  • Farba
    Šedá
  • Spôsob montáže
    Zatlačením