Menu Hľadať

Elektroinštalačné krabice

Na sklade

Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková šírka Plný materiál Celková výška Kúpiť
10,1867 € - 11,7912 € 63 Na sklade
76.0 mm
Šedá
76.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
18,4595 € - 21,3448 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Šedá
110.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
57.0 mm
41,0914 € - 47,5338 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
Šedá
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
82.0 mm
36,0506 € - 41,6886 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Šedá
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
81.0 mm
18,0094 € - 20,8242 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Biela
110.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
5.0 mm
15,1622 € - 17,9738 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Čierna
120.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
71.0 mm
36,0506 € - 41,6886 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Biela
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
81.0 mm
41,0914 € - 47,5338 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
Biela
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
82.0 mm
18,4595 € - 21,3448 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Čierna
110.0 mm
Polypropylén
54.5 mm
12,9542 € - 14,9934 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Biela
85.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
91,3411 € - 91,3411 € Požiadajte o dodací termin tu
320.0 mm
Šedá
250.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
135.0 mm
24,0681 € - 28,5432 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
Čierna
145.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
84.0 mm
36,0506 € - 41,6886 € 8 Na sklade
160.0 mm
Čierna
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
81.0 mm
8,479 € - 10,0394 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Šedá
110.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
40,0842 € - 40,0842 € Požiadajte o dodací termin tu
230.0 mm
Čierna
180.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
88.0 mm
10,1867 € - 11,7912 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
Biela
76.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
39,6425 € - 39,6425 € Požiadajte o dodací termin tu
230.0 mm
Šedá
180.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
88.0 mm
10,1867 € - 11,7912 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
Čierna
76.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
23,8178 € - 28,2046 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
Šedá
145.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
84.0 mm
13,278 € - 15,3682 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
85.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
  • z/zo 2
Elektroinštalačná krabica COMBI 76.0 mm (L) 76.0 mm (W) PP, TPE Šedá

10402580

Cenové rozpätie
11,7912 € - 10,1867 €

Úroveň zásob
63 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    76.0 mm
Elektroinštalačná krabica COMBI 110.0 mm (L) 110.0 mm (W) PP, TPE Šedá

10402634

Cenové rozpätie
21,3448 € - 18,4595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
Elektroinštalačná krabica T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP, TPE Šedá

10640074

Cenové rozpätie
47,5338 € - 41,0914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP, TPE Šedá

10402665

Cenové rozpätie
41,6886 € - 36,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP, TPE Biela

10629406

Cenové rozpätie
20,8242 € - 18,0094 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Čierna

10402757

Cenové rozpätie
17,9738 € - 15,1622 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP, TPE Biela

10402689

Cenové rozpätie
41,6886 € - 36,0506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP, TPE Biela

10640081

Cenové rozpätie
47,5338 € - 41,0914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Čierna

10402641

Cenové rozpätie
21,3448 € - 18,4595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    54.5 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
Elektroinštalačná krabica T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP, TPE Biela

10632154

Cenové rozpätie
14,9934 € - 12,9542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    85.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Šedá

10402733

Cenové rozpätie
91,3411 € - 91,3411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šírka
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Čierna

10402764

Cenové rozpätie
28,5432 € - 24,0681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šírka
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP, TPE Čierna

10402672

Cenové rozpätie
41,6886 € - 36,0506 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Šedá

10402696

Cenové rozpätie
10,0394 € - 8,479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Čierna

10402771

Cenové rozpätie
40,0842 € - 40,0842 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šírka
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP, TPE Biela

10402603

Cenové rozpätie
11,7912 € - 10,1867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    76.0 mm
Elektroinštalačná krabica 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Šedá

10402726

Cenové rozpätie
39,6425 € - 39,6425 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šírka
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP, TPE Čierna

10402597

Cenové rozpätie
11,7912 € - 10,1867 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    76.0 mm
Elektroinštalačná krabica 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Šedá

10402719

Cenové rozpätie
28,2046 € - 23,8178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šírka
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP, TPE Čierna

10402627

Cenové rozpätie
15,3682 € - 13,278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    85.0 mm