Menu Hľadať

Elektroinštalačné krabice

Na sklade

Junction boxes to hold electrical and/or electronical equipment, in addition to providing breakout capabilities. They are available in halogen free or flame retardant material.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
25 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková šírka Plný materiál Celková výška Kúpiť
40,0892 € - 46,3744 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
Šedá
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
82.0 mm
41,0915 € - 47,5338 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
Čierna
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
82.0 mm
23,2369 € - 27,5167 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
Šedá
145.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
84.0 mm
35,1713 € - 40,6718 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Čierna
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
81.0 mm
9,9382 € - 11,5036 € Požiadajte o dodací termin tu
76.0 mm
Čierna
76.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
12,9541 € - 14,9934 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Čierna
85.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
89,1133 € - 89,1133 € Požiadajte o dodací termin tu
320.0 mm
Šedá
250.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
135.0 mm
39,1065 € - 39,1065 € Požiadajte o dodací termin tu
230.0 mm
Čierna
180.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
88.0 mm
12,6382 € - 14,6277 € Požiadajte o dodací termin tu
85.0 mm
Biela
85.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
51.0 mm
35,1713 € - 40,6718 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Šedá
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
81.0 mm
23,4811 € - 27,847 € Požiadajte o dodací termin tu
165.0 mm
Čierna
145.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
84.0 mm
14,7924 € - 17,5354 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Čierna
120.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
71.0 mm
14,7924 € - 17,5354 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Šedá
120.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
71.0 mm
89,1133 € - 89,1133 € Požiadajte o dodací termin tu
320.0 mm
Čierna
250.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
135.0 mm
35,1713 € - 40,6718 € Požiadajte o dodací termin tu
160.0 mm
Biela
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
81.0 mm
8,2722 € - 9,7945 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Šedá
110.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
40,0892 € - 46,3744 € Požiadajte o dodací termin tu
140.0 mm
Biela
140.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
82.0 mm
18,0093 € - 20,8242 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Čierna
110.0 mm
Polypropylén
54.5 mm
17,5701 € - 20,3163 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Biela
110.0 mm
Polypropylén, termoplastický elastomér
5.0 mm
8,2722 € - 9,7945 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
Čierna
110.0 mm
Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
60.0 mm
  • z/zo 2
Elektroinštalačná krabica T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP, TPE Šedá

10640074

Cenové rozpätie
46,3744 € - 40,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP, TPE Čierna

10402658

Cenové rozpätie
47,5338 € - 41,0915 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Šedá

10402719

Cenové rozpätie
27,5167 € - 23,2369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šírka
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP, TPE Čierna

10402672

Cenové rozpätie
40,6718 € - 35,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP, TPE Čierna

10402597

Cenové rozpätie
11,5036 € - 9,9382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 14.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    76.0 mm
Elektroinštalačná krabica T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP, TPE Čierna

10402627

Cenové rozpätie
14,9934 € - 12,9541 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    85.0 mm
Elektroinštalačná krabica 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Šedá

10402733

Cenové rozpätie
89,1133 € - 89,1133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šírka
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Čierna

10402771

Cenové rozpätie
39,1065 € - 39,1065 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    88.0 mm
  • Celková šírka
    180.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP, TPE Biela

10632154

Cenové rozpätie
14,6277 € - 12,6382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Celková šírka
    85.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP, TPE Šedá

10402665

Cenové rozpätie
40,6718 € - 35,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Čierna

10402764

Cenové rozpätie
27,847 € - 23,4811 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    84.0 mm
  • Celková šírka
    145.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Čierna

10402757

Cenové rozpätie
17,5354 € - 14,7924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Šedá

10402702

Cenové rozpätie
17,5354 € - 14,7924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    71.0 mm
  • Celková šírka
    120.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Čierna

10402948

Cenové rozpätie
89,1133 € - 89,1133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    135.0 mm
  • Celková šírka
    250.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP, TPE Biela

10402689

Cenové rozpätie
40,6718 € - 35,1713 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    81.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Šedá

10402696

Cenové rozpätie
9,7945 € - 8,2722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Šedá
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP, TPE Biela

10640081

Cenové rozpätie
46,3744 € - 40,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Celková šírka
    140.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Čierna

10402641

Cenové rozpätie
20,8242 € - 18,0093 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 17.0 mm
  • Celková výška
    54.5 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
Elektroinštalačná krabica T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP, TPE Biela

10629406

Cenové rozpätie
20,3163 € - 17,5701 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Biela
  • Plný materiál
    Polypropylén, termoplastický elastomér
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Elektroinštalačná krabica 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Čierna

10402740

Cenové rozpätie
9,7945 € - 8,2722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Poly(akrylonitrilbutadiénstyrén)
  • Celková výška
    60.0 mm
  • Celková šírka
    110.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790