Menu Hľadať

Káblové svorky - polovičné U-príchytky, skrutkovacie

Na sklade

Screw Mount Half U Cable Clamps are designed to be installed on flat surfaces, and they feature a half-round U shape that securely holds the cable or wire while allowing for easy installation or removal. They are screw mounted.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Skupina SR: SR2127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Požiadajte o dodací termin tu
3990 Na sklade
Káblová svorka - polovičná U-príchytka, skrutkovacia PA66 Prírodná

10157886


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    7.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka - polovičná U-príchytka, skrutkovacia PA66 Prírodná

10157862


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    4.3 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Káblová svorka - polovičná U-príchytka, skrutkovacia PA66 Prírodná

10157879


Úroveň zásob
3990 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Spôsob montáže
    Screw
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Celková výška
    6.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790