Menu Hľadať

Káblová svorka Zacvakávacie 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

Príchytka s centrálnou fixačnou pružinkou má v strede pružinku, ktoré umožňuje rovnomerné rozloženie a oddeľuje káble od predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie. Montuje sa zacvaknutím a zapadá do otvorov s priemerom 4 - 4,8 mm a hrúbkou 0,5 - 1,6 mm. Čierny polyamid, trieda horľavosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10036563

Starý kód produktu:

WCC1-1-UVB

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah kompatibilných priemerov káblov 3.0 - 7.9 mm
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 4.0 - 4.8 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.5 - 1.6 mm
Štýl 1
Typ 1
Nastaviteľnosť Nastaviteľná
Spôsob montáže Zacvakávacie
Plný materiál Polyamid 6.6 odolný voči UV žiareniu
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás