Menu Hľadať

Káblové svorky - zacvakávacie/samolepiace, dištančné, s fixačnou pružinkou

Na sklade

These Webbing Centre Clips are designed to organise and handle cables, wires, and cords securely. It has a webbed solution in the core of the clip, which provides for even stress distribution while protecting wires from potentially distracting or damaging factors.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, and the standoff design lifts the wires away from the mounting surface, allowing for better ventilation and preventing overheating.

They are snap-lock and require no further tools to install. These are appropriate for various applications, including automobiles, offices, electronic gadgets, workstations, and any applications that include many wires.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • It has a webbed solution, which provides for even stress distribution while protecting wires from damaging factors.
  • The standoff design allows for better ventilation and prevents overheating.
  • Snap-lock or self-adhesive and require no further tools to install.
Materiál: PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2Skupina SR: SRWCC,

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Rozsah kompatibilných priemerov káblov Hrúbka steny Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0.5 - 2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0.5 - 2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0.5 - 2.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0.5 - 1.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
0.5 - 1.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
500 Na sklade
Prírodná
0.5 - 1.6 mm
Káblová svorka 32.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10562536


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Spôsob montáže
    Zacvakávacie
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka Zacvakávacie 7.9 mm 0.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10036617


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka 37.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036631


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Spôsob montáže
    Zacvakávacie
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka Zacvakávacie 7.9 mm 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10036563


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zacvakávacie 9.5 mm 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10036587


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10637432


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Spôsob montáže
    Zacvakávacie
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka Zacvakávacie 9.5 mm 0.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10036624


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zacvakávacie 12.7 mm 0.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10036648


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka 40.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10637487


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Spôsob montáže
    Zacvakávacie
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka 45.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036600


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Spôsob montáže
    Zacvakávacie
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Káblová svorka Zacvakávacie 12.7 mm 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10036594


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka 35.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036570


Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Typ
    1
  • Spôsob montáže
    Zacvakávacie
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2