10036587
WCC1-2-UVB
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.118 - 0.374 in |
---|---|
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 3.0 - 9.5 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.157 - 0.189 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 4.0 - 4.8 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.063 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 1.6 mm |
Štýl | 1 |
Typ | 1 |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
Spôsob montáže | Zacvakávacie |
Plný materiál | Polyamid 6.6 odolný voči UV žiareniu |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Čierna |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku