Menu Hľadať

Káblová svorka 42.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Príchytka s centrálnou fixačnou pružinkou má v strede pružinku, ktoré umožňuje rovnomerné rozloženie a oddeľuje káble od predmetov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie. Montuje sa zacvaknutím a zapadá do otvorov s priemerom 6 - 6,8 mm a hrúbkou 0,5 - 2,5 mm. Prírodný PA, trieda horľavosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10637432

Starý kód produktu:

WCC2-3-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C
Typ 1
Spôsob montáže Zacvakávacie
Plný materiál Polyamid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Farba Prírodná
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás