10036648
WCC2-3-UVB
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.118 - 0.5 in |
---|---|
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 3.0 - 12.7 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.236 - 0.268 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.0 - 6.8 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 2.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.098 in |
Štýl | 1 |
Typ | 1 |
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
Spôsob montáže | Zacvakávacie |
Plný materiál | Polyamid 6.6 odolný voči UV žiareniu |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Čierna |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku