Tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
Tento rad tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžok, ktorý je stlačený, vtlačený do presnej drážky vytvorenej pod hlavou svorníka a na spojovací povrch na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.
Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá. Tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore. Upozornenie: Naše tesniace svorníky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0176
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
13.0
|
M8
|
20.0
|
8.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.7
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
8.0
|
M5
|
8.0
|
5.6
|
|||
6,5836 € - 10,1286 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7.7
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.6
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
6.6
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.6
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
4.0
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
|||
4,5747 € - 7,038 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
7.7
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
|||
1,5028 € - 2,312 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
2,1879 € - 3,366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
|||
1,6575 € - 2,55 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.2
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.7
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.0
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
5.5
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.2
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.2
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
4.2
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
10.0
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.7
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku