Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna priľnavosť | Typ kľúča | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|
7,3131 € - 11,3759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
463 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez kľúča
|
|||
7,3131 € - 11,3759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
9,243 € - 14,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
Bez kľúča
|
|||
7,1539 € - 11,1283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
6,0232 € - 9,3695 € | 50 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
28,2972 € - 44,0179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
8,7356 € - 13,5888 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
6,7787 € - 10,5446 € | 19 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
S kľúčom CH751
|
||
7,1539 € - 11,1283 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
Bez kľúča
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku