Menu Hľadať

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade

Silné kužeľové uzávery a zátky chránia potrubia a porty so závitom aj bez závitu. Má silnejšiu stenu a tesniaci krúžok, vďaka čomu má väčšiu ochranu a odolnosť proti poškodeniu ako bežná verzia. Používa sa na aplikácie v strojárstve, automobilovom a priemyselnom priemysle.Počas skladovania a prepravy chráňte potrubia so závitom a bez závitu, porty a prístupové body pred poškodením, prachom a nečistotami.Majú odolnú stenu a skosený tesniaci krúžok, vďaka čomu poskytujú maximálnu ochranu.Používajú sa na stroje a zariadenia, v automobilovom a ťažkom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Biela, Červená Skupina SR: SR1003

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
22 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 D d2 d3 d4 h Typ Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
378 Na sklade
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
860 Na sklade
27.8 mm
34.5 mm
29 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
797 Na sklade
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45 mm
19.1 mm
3
661 Na sklade
35 mm
43 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
180 Na sklade
50 mm
60.9 mm
51.7 mm
46 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
600 Na sklade
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
7.4 mm
13.5 mm
8.3 mm
5.5 mm
6.4 mm
9.5 mm
1
2200 Na sklade
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
10155295 6950 Na sklade
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
10155325 Požiadajte o dodací termin tu
19.5 mm
26.5 mm
21.6 mm
15.5 mm
18.8 mm
15.9 mm
2
Požiadajte o dodací termin tu
36.8 mm
44 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
2120 Na sklade
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
100 Na sklade
41 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
140 Na sklade
49 mm
59.7 mm
51 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
400 Na sklade
43.9 mm
54 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
Požiadajte o dodací termin tu
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
  • z/zo 2
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 33.1 mm 35.2 mm Červená

10155356


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 42.7 mm 44.5 mm Červená

10155417


Úroveň zásob
378 Na sklade
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 27.8 mm 29 mm Červená

10155332


Úroveň zásob
860 Na sklade
Atribúty
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 20.8 mm 22.8 mm Biela

10159835


Úroveň zásob
797 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18 mm
  • d4
    20.4 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 45.9 mm 47.7 mm Červená

10155431


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 35 mm 36.6 mm Červená

10155363


Úroveň zásob
661 Na sklade
Atribúty
  • D
    43 mm
  • d1
    35 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 47.4 mm 48.8 mm Červená

10155448


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 50 mm 51.7 mm Červená

10155462


Úroveň zásob
180 Na sklade
Atribúty
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46 mm
  • d4
    49.5 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 30.6 mm 34.4 mm Červená

10155349


Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 38.3 mm 40.1 mm Červená

10155387


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 7.4 mm 8.3 mm Červená

10155288


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.4 mm
  • d2
    8.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    6.4 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 11.1 mm 12.7 mm Červená

10155301


Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 8.1 mm 9.9 mm Červená

10155295


Úroveň zásob
6950 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 19.5 mm 21.6 mm Červená

10155325


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    21.6 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.8 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 36.8 mm 38.7 mm Červená

10155370


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 16.7 mm 19.2 mm Červená

10155318


Úroveň zásob
2120 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 41 mm 42.8 mm Červená

10155400


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 49 mm 51 mm Červená

10155455


Úroveň zásob
140 Na sklade
Atribúty
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49 mm
  • d2
    51 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 43.9 mm 46.1 mm Červená

10155424


Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • D
    54 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Kónická krytka a zátka Polyetylén LD 39.6 mm 41.6 mm Červená

10155394


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm