20747138
20747138
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 300 - 2999 | 0,0663 € | 
| 3000 - 14999 | 0,0474 € | 
| 15000 + | 0,0426 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 26.5 mm | 
|---|---|
| D | 1.043 in | 
| d1 | 0.764 in | 
| d1 | 19.4 mm | 
| d2 | 0.886 in | 
| d2 | 22.5 mm | 
| d3 | 18.0 mm | 
| d3 | 0.709 in | 
| d4 | 21.3 mm | 
| d4 | 0.839 in | 
| h | 19.0 mm | 
| h | 0.748 in | 
| Farba | Zelená | 
| Materiál | LDPE - PCR | 
| Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % | 100% | 
| Commodity Code | 3923509000 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku