Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Zelená

Nový kód produktu:

20747220

Starý kód produktu:

20747220

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,1043 €
1500 - 7499 0,0745 €
7500 + 0,067 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

15,65 €

150 x 0,1043 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 44.5 mm
d1 38.6 mm
d2 40.6 mm
d3 37.1 mm
d4 39.0 mm
h 12.7 mm
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Percentuálny podiel recyklovaného obsahu % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás