Our 316 stainless steel cable ties are self locking and are easily installed by hand. They are resistant to extreme temperatures and offer great strength and durability. Also available with PVC coating and with ladder construction to provide extra gripping strength to avoid slippage.
Skupina SR: SRMT
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| Požiadajte o dodací termin tu |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
|||
| 300 Na sklade |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|||
| 500 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
|||
| 1000 Na sklade |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
|||
| 100 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
|||
| 600 Na sklade |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 2400 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|||
| 100 Na sklade |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku