HVAC & krídlové pánty sú robustné, voľne pohyblivé pánty špeciálne navrhnuté pre veľké a zapustené dvere Ponúkajú výnimočnú odolnosť voči korózii a dlhodobú trvanlivosť, aj v prostrediach s vysokou vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
Ich jednoduchý, no účinný dizajn zabezpečuje plynulú prevádzku a zároveň minimalizuje opotrebenie pripojených komponentov.
Používa sa na prístupových paneloch, obaloch vzduchotechniky a dverách zariadení, čo umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie pri zachovaní štrukturálnej integrity.
Materiál: , PA, Zliatina zinku, Tlakovo liaty zinok Farba: , Pochrómované strieborné, Čierna Skupina SR: SR1500, SR712, SR800, SR5502
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Dokončiť | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4436 € - 4,821 € | 17 Na sklade |
3.819 in
97.0 mm
|
Práškované
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 14,2369 € - 22,4193 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.094 in
78.6 mm
|
Bez povrchovej úpravy
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 2,9865 € - 4,1812 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 11,2746 € - 17,5382 € | 161 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
Práškované
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,3417 € - 20,7538 € | 20 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
Práškované
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 6,9381 € - 6,9381 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
Čierno práškované
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8426 € - 6,8426 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
Čierno práškované
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,8744 € - 6,8744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.74 in
95.0 mm
|
Pochrómované
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku