Menu Hľadať

Krytky indikátorov hladiny kvapalín - prismatické

Vo výrobe

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Obsahujú pravé sklo s vysokou stabilitou.Odolné voči poškriabaniu.Tesnenie je umiestnené v drážke a preto sa nemôže stratiť.Drážková konštrukcia zabraňuje vytláčaniu tesnenia pri dotiahnutí priezoru. Materiál: Hliník Skupina SR: SR6580

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D L Veľkosť závitu Štandard pre závit Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
G 3/4
Požiadajte o dodací termin tu
M26
Požiadajte o dodací termin tu
G 1/2
Požiadajte o dodací termin tu
M33
Požiadajte o dodací termin tu
M40
Požiadajte o dodací termin tu
M20
Požiadajte o dodací termin tu
G 1/4
Požiadajte o dodací termin tu
M42
Požiadajte o dodací termin tu
G 3/8
Požiadajte o dodací termin tu
G 1
Požiadajte o dodací termin tu
G 1-1/4
Požiadajte o dodací termin tu
M27
Požiadajte o dodací termin tu
M14
Požiadajte o dodací termin tu
M16
Olejoznak s kontrastnou plochou G 3/4 32.0 mm Hliník

10211298


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    G 3/4
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M26 32.0 mm Hliník

10211212


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M26
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou G 1/2 36.0 mm Hliník

10211281


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    G 1/2
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M33 40.0 mm Hliník

10211236


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M33
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M40 50.0 mm Hliník

10211243


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M20 26.0 mm Hliník

10211205


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616991099
Olejoznak s kontrastnou plochou G 1/4 20.0 mm Hliník

10211267


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    G 1/4
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M42 50.0 mm Hliník

10211250


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M42
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou G 3/8 22.0 mm Hliník

10211274


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    G 3/8
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou G 1 40.0 mm Hliník

10211304


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    G 1
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou G 1-1/4 50.0 mm Hliník

10211311


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    G 1-1/4
  • Materiál
    Hliník
  • Price per piece incl VAT
    85.2323 EUR
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M27 32.0 mm Hliník

10211229


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M27
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M14 20.0 mm Hliník

10211182


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M14
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099
Olejoznak s kontrastnou plochou M16 22.0 mm Hliník

10211199


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Materiál
    Hliník
  • Commodity Code
    7616999099