Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s tupým zvarom SAE poskytujú účinnú ochranu pre SAE J518-61 príruby. Špeciálne navrhnuté na ochranu povrchov rozdelených prírubových spojok pred poškodením, kontamináciou a vlhkosťou počas skladovania, manipulácie a prepravy.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCALSAEPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | h | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1685 € - 0,2622 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
2"
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,3151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.126 in
79.4 mm
|
2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 0,0785 € - 0,0873 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.732 in
44.0 mm
|
1"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1227 € - 0,1909 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.126 in
54.0 mm
|
1 1/4"
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0751 € - 0,0835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.457 in
37.0 mm
|
3/4"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1638 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
1 1/2"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,2433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
1 1/2"
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
| 0,0615 € - 0,0684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
1/2"
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
3/4"
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0814 € - 0,0905 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.874 in
47.6 mm
|
1"
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0729 € - 0,081 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
1/2"
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,101 € - 0,1572 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4"
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku