Krytky s úchytom sú určené na ochranu aplikácií pred kontamináciou a rozliatím. Tvar úchytu poskytuje väčšiu plochu kontaktu s povrchom a vyžaduje menšiu uchopovaciu silu počas montáže a demontáže.
Úchyty sú užitočné najmä v aplikáciách vyžadujúcich rýchle odstránenie počas mechanického procesu, sú obľúbenou voľbou v rôznych priemyselných odvetviach.
Flexibilita použitých materiálov umožňuje tesné nasadenie v aplikáciách. S pridaným úchytom sú nevyhnutnou voľbou.
Materiál: EVA, PVC Farba: Žltá, Čierna, Červená Skupina SR: SR6110, SR1066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3922 € - 0,6735 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.74 in
18.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4884 € - 0,6123 € | 6600 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1389 € - 0,3796 € | 9500 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0859 € - 0,1592 € | 4250 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2493 € - 0,4071 € | 10630 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5175 € - 0,6674 € | 49200 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5437 € - 1,142 € | 2200 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1837 € - 0,2122 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3747 € - 0,7929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.685 in
17.4 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2172 € - 0,3459 € | 129500 Na sklade |
0.425 in
10.8 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2244 € - 0,3673 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4403 € - 0,9245 € | 3600 Na sklade |
0.469 in
11.9 mm
|
Červená
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2332 € - 0,4622 € | 7500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1735 € - 0,349 € | 15170 Na sklade |
0.602 in
15.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,2244 € - 0,5388 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.988 in
25.1 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2989 € - 0,5908 € | 2250 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
||
| 0,2989 € - 0,5908 € | 118 Na sklade |
0.811 in
20.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1531 € - 0,3919 € | 500 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4417 € - 1,1052 € | 99950 Na sklade |
0.642 in
16.3 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4796 € - 1,1848 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.811 in
20.6 mm
|
Čierna
|
PVC
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku