Menu Hľadať

Krytky so závitom a tesnením

Na sklade

Závitové tesniace uzávery sú určené na použitie s BSP a plynovými závitmi a chránia závity a armatúry pred poškodením počas výroby, skladovania a prepravy. Je vybavený vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje únik kvapaliny a znižuje možný strih. Používa sa v hydraulických a pneumatických systémoch.

  • Krytky sú vybavené vnútorným tesniacim diskom z neoprénovej gumy, ktorá zamedzuje únik kvapaliny a navyše znižuje šmykové napätie.
  • Ľahko sa manuálne montujú a demontujú, a ich šesťhranná hlava umožňuje nasadenie alebo vybratie zátky pomocou kľúča alebo nástrčného nástavca pri nízkom krútiacom momente.
  • Využívajú sa v rôznych zariadeniach vrátane hydraulického, pneumatického a všeobecného strojárskeho priemyslu.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Skupina SR: SR1126

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť SW1 Veľkosť závitu Farba h H SW2 Štandard pre závit Kúpiť
0,2318 € - 0,2703 € 2250 Na sklade
32.0 mm
M30 x 2.0
Žltá
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrický závit
0,1072 € - 0,1225 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M20 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Metrický závit
0,3285 € - 0,3754 € 600 Na sklade
39.0 mm
M36 x 1.5
Žltá
14.0 mm
16.0 mm
42.8 mm
Metrický závit
0,2076 € - 0,2432 € 6250 Na sklade
32.0 mm
M30 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
35.1 mm
Metrický závit
0,091 € - 0,1054 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
1/2
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
Závit UNF
0,0874 € - 0,0874 € 10000 Na sklade
11.0 mm
3/8
Žltá
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
Závit UNF
0,0994 € - 0,1136 € 2990 Na sklade
16.0 mm
9/16
Žltá
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
Závit UNF
0,1136 € - 0,1136 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
5/8
Žltá
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
Závit UNF
0,1058 € - 0,1058 € 771 Na sklade
13.0 mm
7/16
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
14.3 mm
Závit UNF
0,3456 € - 0,3954 € 3270 Na sklade
39.0 mm
M36 x 2.0
Žltá
16.0 mm
18.0 mm
42.8 mm
Metrický závit
0,401 € - 0,4579 € 430 Na sklade
45.0 mm
M42 x 2.0
Žltá
16.0 mm
18.5 mm
49.4 mm
Metrický závit
0,1848 € - 0,2147 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M28 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Metrický závit
0,165 € - 0,1934 € 3850 Na sklade
27.0 mm
1
Žltá
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
Závit UNF
0,5532 € - 0,6329 € 1900 Na sklade
55.0 mm
M52 x 2.0
Žltá
16.0 mm
18.5 mm
60.3 mm
Metrický závit
0,1234 € - 0,1436 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M22 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Metrický závit
0,1374 € - 0,1564 € 2500 Na sklade
26.0 mm
M24 x 1.5
Žltá
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrický závit
0,0832 € - 0,0963 € 6990 Na sklade
13.0 mm
7/16
Žltá
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
Závit UNF
0,079 € - 0,0874 € 260 Na sklade
8.0 mm
1/4
Žltá
11.5 mm
13.5 mm
8.8 mm
Závit UNF
0,2503 € - 0,2916 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
1-5/16
Žltá
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
Závit UNF
0,1507 € - 0,1749 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
7/8
Žltá
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
Závit UNF
  • z/zo 3
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M30 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262948

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M20 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262870

Cenové rozpätie
0,1225 € - 0,1072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M36 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262955

Cenové rozpätie
0,3754 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M30 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262931

Cenové rozpätie
0,2432 € - 0,2076 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1/2 Polyetylén HD Žltá

10263044

Cenové rozpätie
0,1054 € - 0,091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 3/8 Polyetylén HD Žltá

10263020

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 9/16 Polyetylén HD Žltá

10263051

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,0994 €

Úroveň zásob
2990 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 5/8 Polyetylén HD Žltá

10263068

Cenové rozpätie
0,1136 € - 0,1136 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10434987

Cenové rozpätie
0,1058 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
771 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M36 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262962

Cenové rozpätie
0,3954 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
3270 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    39.0 mm
  • SW2
    42.8 mm
  • D
    44.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M42 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10262979

Cenové rozpätie
0,4579 € - 0,401 €

Úroveň zásob
430 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M28 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262924

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1 Polyetylén HD Žltá

10263112

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,165 €

Úroveň zásob
3850 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M52 x 2.0 Polyetylén HD Žltá

10263006

Cenové rozpätie
0,6329 € - 0,5532 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    55.0 mm
  • SW2
    60.3 mm
  • D
    62.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M22 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262887

Cenové rozpätie
0,1436 € - 0,1234 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Metrický závit M24 x 1.5 Polyetylén HD Žltá

10262894

Cenové rozpätie
0,1564 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/16 Polyetylén HD Žltá

10263037

Cenové rozpätie
0,0963 € - 0,0832 €

Úroveň zásob
6990 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1/4 Polyetylén HD Žltá

10263013

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,079 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • SW1
    8.0 mm
  • SW2
    8.8 mm
  • D
    10.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-5/16 Polyetylén HD Žltá

10263143

Cenové rozpätie
0,2916 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 7/8 Polyetylén HD Žltá

10263105

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm