Menu Hľadať

Tesniaca krytka so závitom Závit UNF 1-5/16 Polyetylén HD Žltá

Nový kód produktu:

10263143

Starý kód produktu:

467068

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1499 0,2916 €
1500 + 0,2503 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

72,90 €

250 x 0,2916 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW1 36.0 mm
SW2 39.5 mm
D 41.0 mm
H 18.5 mm
h 16.5 mm
Štandard pre závit Závit UNF
Veľkosť závitu 1-5/16
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén HD
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás