Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koncové uzávery na rúrky chránia rúrky so závitom a bez závitu, tyče a iné valcové zariadenia pred neúmyselným posunutím. Najlepšie sa používa ako ochranná vrstva a na maskovanie plôch počas maľovania vo vonkajších priestoroch.Ideálna ochrana na trubky so závitom alebo bez závitu, potrubia a tyče.Krátka verzia ako klasický uzáver a dlhá verzia majú extrahlboký a perový okraj, ktorý zaisťuje pevné uchytenie.Pri zahrievaní počas montáže sa nezvršťuje. Materiál: PVC, Polyetylén LD Farba: Červená Skupina SR: SR1610, SR1620
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4727 € - 0,9558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
230 Na sklade |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
1950 Na sklade |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
|||
4950 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
835 Na sklade |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
|||
480 Na sklade |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
|||
16000 Na sklade |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|||
150 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
75 Na sklade |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
|||
1997 Na sklade |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|||
122 Na sklade |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
|||
0,1979 € - 0,4002 € | 64 Na sklade |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
600 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
|||
300 Na sklade |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
1865 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku