Maskovacie zátky sú určené na maskovanie dielov pri eloxovaní, tryskaní, práškovom lakovaní, elektrolytickom lakovaní, pokovovaní a bežnom lakovaní. K dispozícii sú rôzne materiály so širokou škálou výhod. Silikón je vysokokvalitná maskovacia látka, ktorá odoláva vysokým teplotám. EPDM je lacnejšia zmes, ktorá je menej odolná voči teplu.Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky poskytujú optimálnu ochranu profilov ako sú tyče, trubky a rúrky počas výrobných procesov.Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.Aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti. Materiál: EPDM, Silikón, PVC Farba: Čierna, Prírodná, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Farba | Materiál | h | d1 | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1947 € - 3,0765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,094 € - 0,1974 € | 3000 Na sklade |
0.303 in
7.7 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0778 € - 0,1633 € | 10000 Na sklade |
0.209 in
5.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5276 € - 0,7387 € | 133 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
Silikón
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3015 € - 0,8303 € | 100 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
1
|
||
| 0,5532 € - 1,0961 € | 200 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
1
|
||
| 0,2503 € - 0,2503 € | 10000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
EPDM
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 0,1508 € - 0,1508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Silikón
|
|
|
4
|
||
| 0,2294 € - 0,2294 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Silikón
|
|
|
4
|
||
| 0,3264 € - 0,6044 € | 125 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Priehľadná
|
Silikón
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,1109 € - 0,2329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0898 € - 0,1887 € | 500 Na sklade |
0.24 in
6.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,192 € - 0,4032 € | 5000 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7466 € - 1,568 € | 416 Na sklade |
2 in
50.8 mm
|
Žltá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1151 € - 0,2419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.382 in
9.7 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1493 € - 0,3135 € | 4500 Na sklade |
0.52 in
13.2 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5177 € - 1,0872 € | 15 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Žltá
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2119 € - 0,445 € | 250 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2318 € - 0,6507 € | 2495 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1351 € - 0,2837 € | 250 Na sklade |
0.366 in
9.3 mm
|
Žltá
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku