Menu Hľadať

Ľahko vyťahovacia maskovacia krytka 5.3 mm 13.0 mm Žltá PVC

Táto žltá krytka s úchytom je vyrobená z PVC. Je ideálna na účely všeobecnej ochrany a pri použití v aplikáciách vystavených teplu, ako je maskovanie, odoláva prevádzkovej teplote až +210 °C. Úchyt poskytuje silné vytiahnutie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10020326

Starý kód produktu:

PCYJ-0053-013

10000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,1633 €
5000 + 0,0778 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

81,65 €

500 x 0,1633 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 5.3 mm
h 13.0 mm
Maximálna teplota 250 °C
Farba Žltá
Materiál PVC
Typ 3
Veľkosť závitu M6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás