Menu Hľadať

Lankové plomby - kovové telo

Na sklade

Káblové plomby s kovovým telom sú navrhnuté na dlhodobé zabezpečenie a používajú sa na celom svete na ochranu tovaru pri dovoze a vývoze. Oceľové lanko sa dá odstrániť len pomocou nástroja (predáva sa samostatne) a po prestrihnutí sa rozpletie, aby sa zabránilo jeho opätovnému použitiu. V súlade s ISO17712:2023 a C-TPAT.

  • Naše kovové lankové plomby možno používať na celom svete na zabezpečenie tovaru počas dovozu a vývozu. Typické použitie zahŕňa prepravné kontajnery, nákladné kontajnery, železničný náklad, nákladné vozidlá a prívesy.
  • Oceľové lanko možno odstrániť iba pomocou nástroja.
  • Podľa normy ISO17712: 2023 a C-TPAT s priemerom lanka 3,5 mm a viac.
Materiál: PP Farba: Čierna, Modrá, Červená, Bronzová Skupina SR: SRH0017, SRAluLock

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba C D Forța de tragere A B E Kúpiť
0,7965 € - 0,7965 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9316 € - 0,9316 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,7965 € - 0,7965 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,7965 € - 0,7965 € 500 Na sklade
Modrá
22.0 mm
1.5 mm
200.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9131 € - 0,9131 € Požiadajte o dodací termin tu
Modrá
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9316 € - 0,9316 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9913 € - 0,9913 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,5361 € - 1,5361 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
22.0 mm
4.0 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
38.0 mm
0,9131 € - 0,9131 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9913 € - 0,9913 € 250 Na sklade
Modrá
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
0,9131 € - 0,9131 € Požiadajte o dodací termin tu
Červená
22.0 mm
2.0 mm
350.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9316 € - 0,9316 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
22.0 mm
2.5 mm
450.0 kg-f
300.0 mm
26.0 mm
0,9913 € - 0,9913 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
22.0 mm
3.5 mm
1000.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
1,9628 € - 1,9628 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
30.0 mm
5.0 mm
1250.0 kg-f
300.0 mm
32.0 mm
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082826

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Forța de tragere
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20122225

Cenové rozpätie
0,9316 € - 0,9316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Forța de tragere
    450.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20082772

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Forța de tragere
    200.0 kg-f
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20082789

Cenové rozpätie
0,7965 € - 0,7965 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    1.5 mm
  • Forța de tragere
    200.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20082888

Cenové rozpätie
0,9131 € - 0,9131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Forța de tragere
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082956

Cenové rozpätie
0,9316 € - 0,9316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Forța de tragere
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082987

Cenové rozpätie
0,9913 € - 0,9913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Forța de tragere
    1000.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20083007

Cenové rozpätie
1,5361 € - 1,5361 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    38.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Forța de tragere
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20082871

Cenové rozpätie
0,9131 € - 0,9131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Forța de tragere
    350.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20082963

Cenové rozpätie
0,9913 € - 0,9913 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Forța de tragere
    1000.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082895

Cenové rozpätie
0,9131 € - 0,9131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Forța de tragere
    350.0 kg-f
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20122218

Cenové rozpätie
0,9316 € - 0,9316 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    26.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    2.5 mm
  • Forța de tragere
    450.0 kg-f
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20122232

Cenové rozpätie
0,9913 € - 0,9913 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    3.5 mm
  • Forța de tragere
    1000.0 kg-f
AluLock 10.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20122249

Cenové rozpätie
1,9628 € - 1,9628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • A
    300.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.0 mm
  • Forța de tragere
    1250.0 kg-f