Menu Hľadať

Lešenárska doska

Na sklade

Use Scaffold Base Plates to protect the the floor where scaffold structures will be placed, to prevent them from damaging the surface.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
5,1874 € - 5,1874 € 6 Na sklade
Základná doska lešenia 216.0 mm 160.0 mm PP Žltá

10380314

Cenové rozpätie
5,1874 € - 5,1874 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková šírka základne
    216.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Šírka dosky
    160.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Commodity Code
    3926909790