Menu Hľadať

U-rukoväť 350.0 mm M5 x 10 Nehrdzavejúca oceľ

Mostíková rukoväť Premium z nehrdzavejúcej ocele s vysokou odolnosťou voči korózii a chemikáliám. Má slepé vnútorné závity a dodáva sa kompletne so skrutkami a podložkami z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele. Polomatný povrch.
Nový kód produktu:

10254318

Starý kód produktu:

463313

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie rukoväte Premium
Tvar rukoväte U
Spôsob montáže Závitová vložka
Počet montážnych otvorov 2
Veľkosť závitu M5 x 10
Dĺžka rukoväte 350.0 mm
Výška zachytenia 32.0 mm
Štandardné DIN
Štandardné AISI
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás