Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maskované skrutky s okom majú na jednom konci slučku a bežne sa používajú s hákmi alebo inými závesnými systémami. Používa sa ako závesné riešenie pre práškové lakovanie a maľovanie. Kužeľový silikón zabezpečuje tesné utesnenie súčiastky, zatiaľ čo závitová vložka zabezpečuje položku.
Materiál: Silikón Farba: Hnedá, Červená, Purpurová, Zelená, Biela, Žltá, Oranžová, Priesvitná, Ružová Skupina SR: SRF0062
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | D | Farba | Materiál | H | L | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2636 € - 2,6537 € | 480 Na sklade |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Oranžová
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,4923 € - 5,234 € | 70 Na sklade |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zelená
|
Silikón
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,5836 € - 7,5256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Hnedá
|
Silikón
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 2,6135 € - 5,4886 € | 40 Na sklade |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Purpurová
|
Silikón
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,455 € - 3,0555 € | 370 Na sklade |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Žltá
|
Silikón
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,9161 € - 1,9238 € | 6280 Na sklade |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Priesvitná
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2,7349 € - 5,7432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Červená
|
Silikón
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,7109 € - 3,593 € | 60 Na sklade |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
Silikón
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,8002 € - 1,6805 € | 195 Na sklade |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ružová
|
Silikón
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku